??
CAD model selection
K1065.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1065 - Locating pin for ball lock pin
Bill of material
K1065.10
BESTKIPP
Order No.
K1065.10
AUSF
version
Steel
D
diameter
10 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
20 mm
D3
diameter
17 mm
M
thread
M16x1,5 mm
H
height
17 mm
GEW
Approx. weight
0.0118 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221073
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions